Флисовый фильтр

Артикульный номер: SK 3171.105

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.

Артикульный номер:
SK 3171.105
Исполнение
для фильтрующих вентиляторов
Описание продукта
Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °C, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
Материал
Химическое волокно
Указание
No suitable for use in EMC fan-and-filter units.
Подходит для арт. №
3239....
Размер
Ширина: 173 мм
Высота: 173 мм
Глубина: 17 мм
Класс фильтра
согл. DIN EN 779: G3
согл. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Вес
0,015 кг
Упаковка
50 шт.
Код ТНВЭД
56039390
EAN
4028177695559
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Описание продукта
SK сменная фильтрующая прокладка, для фильтрующих вентиляторов, для SK 3239…., ШВГ: 173 x 173 x 17 мм
Допуски
UR + C-UR (recognized)
Сертификаты
EAC
Листы данных
Каталог технических систем