Флисовый фильтр

Артикульный номер: SK 3174.000

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.

Артикульный номер:
SK 3174.000
Исполнение
для держателя фильтра
Описание продукта
Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °C, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
Материал
Химическое волокно
Указание
Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal.
Подходит для арт. №
3175.000
Размер
Ширина: 338 мм
Высота: 242 мм
Глубина: 17 мм
Класс фильтра
согл. DIN EN 779: G2
Вес
0,081 кг
Упаковка
3 шт.
Код ТНВЭД
56039390
EAN
4028177038158
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Описание продукта
SK фильтрующая прокладка, для держателя фильтра SK 3175, ШВГ: 338x242x17 мм, класс фильтрации: G2
Сертификаты
EAC
Листы данных
Каталог технических систем