Флисовый фильтр

Артикульный номер: SK 3243.066

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.

Артикульный номер:
SK 3243.066
Исполнение
для ЭМС-фильтрующих вентиляторов
Описание продукта
Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °C, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
Материал
Химическое волокно с медно-никелевым покрытием
Указание
Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal.
Подходит для арт. №
3243.6..
3244.6..
3245.6..
Размер
Ширина: 294 мм
Высота: 294 мм
Глубина: 17 мм
Класс фильтра
согл. DIN EN 779: G3
Вес
0,155 кг
Упаковка
5 шт.
Код ТНВЭД
56039390
EAN
4028177666252
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Описание продукта
SK сменная фильтрующая прокладка, для ЭМС-фильтрующего вентилятора, для SK 3243.6./3244.6./3245.6. ШВГ: 294 x 294 x 17 мм
Допуски
UR + C-UR (recognized)
Сертификаты
EAC
Листы данных
Каталог технических систем