Вентиляционная панель

Артикульный номер: SK 2542.235

Для вентиляции с конвекцией, легко монтируется 4 винтами.

Артикульный номер:
SK 2542.235
Описание продукта
Для вентиляции с конвекцией, легко монтируется 4 винтами.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 210 мм
Высота: 100 мм
Глубина: 8 мм
Упаковка
4 шт.
Вес
1,088 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177165267
ETIM 7.0
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Описание продукта
SK панель с прорезями, листовая сталь, ШВГ: 210 x 100 x 8 мм
Сертификаты
EAC
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация