- Артикульный номер:
- SK 3285.920
- Описание продукта
- Холодильные агрегаты Rittal не требуют трудоемкого обслуживания и поставляются без фильтрующих прокладок. При экстремальных условиях можно использовать фильтрующие прокладки.
- Преимущества
- Термостойкость от –40 °C до +80 °C
- Материал
- Пенистый полиуретан
- Подходит для арт. №
- 3320.200
- 3334.300
- Размер
- Ширина: 320 мм
Высота: 599 мм
Глубина: 8 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: Чиллеры Blue e+
- Вес
- 0,5 кг
- Упаковка
- 3 шт.
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177923737
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
-
SK фильтрующая прокладка, для чиллера SK 3320.200/3334.300, ШВГ: 320 x 599 x 8 мм