- Артикульный номер:
- SK 3286.500
- Описание продукта
- Холодильные агрегаты Rittal не требуют трудоемкого обслуживания и поставляются без фильтрующих прокладок. При экстремальных условиях можно использовать фильтрующие прокладки.
- Преимущества
- Термостойкость от –40 °C до +80 °C
- Материал
- Пенистый полиуретан
- Подходит для арт. №
- 3273....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3301.800
- Размер
- Ширина: 530 мм
Высота: 255 мм
Глубина: 10 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: Холодильные агрегаты
- Вес
- 0,129 кг
- Упаковка
- 3 шт.
- Код ТНВЭД
- 56039390
- EAN
- 4028177325340
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
-
SK фильтрующая прокладка, для потолочного холодильного агрегата, SK 3273, 3382/83/84/85/59, ШВГ: 530 x 255 x 10 мм