- Артикульный номер:
- SK 3286.510
- Описание продукта
- При использовании холодильных агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.
- Материал
- Алюминий
- Подходит для арт. №
- 3273....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3318.600
- 3318.610
- 3319.600
- 3319.610
- 3334.660
- Размер
- Ширина: 530 мм
Высота: 255 мм
Глубина: 10 мм
- Вес
- 0,44 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 76169100
- EAN
- 4028177325388
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
-
SK металлический фильтр, для холодильных агрегатов, чиллеров, ШВГ: 530 x 255 x 10 мм