- Артикульный номер:
- SK 3286.540
- Описание продукта
- При использовании холодильных агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.
- Материал
- Алюминий
- Подходит для арт. №
- 3335.860
- 3335.870
- 3335.890
- Размер
- Ширина: 1.000 мм
Высота: 1.035 мм
Глубина: 20 мм
- Указание к арт. №
- Размеры изменились. Поэтому важно обращать внимание на дату выпуска чиллера TopTherm. Этот металлический фильтр действует с даты производства чиллера 22.05.2019.
- Вес
- 4,9 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177652682
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
-
SK металлический фильтр, для чиллера, ШВГ: 1000 x 1035 x 20 мм