- Артикульный номер:
- SK 3286.650
- Описание продукта
- При использовании холодильных агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.
- Материал
- Алюминий
- Подходит для арт. №
- 3335.790
- Размер
- Ширина: 605 мм
Высота: 800 мм
Глубина: 20 мм
- Указание к арт. №
- Размеры изменились. Поэтому важно обращать внимание на дату выпуска чиллера TopTherm. Этот металлический фильтр действует с даты производства чиллера 23.05.2019.
- Вес
- 3,04 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 73144900
- EAN
- 4028177962934
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706