- Артикульный номер:
- SK 3176.000
- Описание продукта
- Эта передняя выходная решетка необходима, когда в нижней части электронного шкафа устанавливается 482,6 мм (19") нагнетающий вентилятор (SK 3144.000/SK 3145.000), и теплый воздух должен выходить через верхнюю часть шкафа. Решетка соответствует по дизайну всасывающей решетке нагнетателя. При естественной конвекции эти решетки можно использовать и как решетки для входа и выхода воздуха.
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,36 кг
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177038196
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
-
SK Выходная передняя решетка, для нагнетающих вентиляторов, 2 U