Шланг для конденсата

Артикульный номер: SK 3301.612

Для отвода и перенаправления конденсата. Подсоединяется к холодильным агрегатам и воздухо-водяным теплообменникам.

Артикульный номер:
SK 3301.612
Описание продукта
Для отвода и перенаправления конденсата. Подсоединяется к холодильным агрегатам и воздухо-водяным теплообменникам.
Материал
ПВХ, прозрачный
Диаметр
12 мм
Длина
10 м
Толщина материала
2 мм
Подходит для арт. №
3209...3210
3214.100
3215.100
3216.480
3273....
3304...3305
3328...3329
3332....
3359....
3363...3364
3366....
3373...3375
3377...3378
3382...3385
3386...3387
3185.830
3185.530
3186.930
3186.630
3187.930
3187.630
3188.940
3188.640
3189.940
3189.640
Размер
Длина: 10 м
Упаковка
1 шт.
Вес
1,06 кг
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177438309
ETIM 7.0
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Описание продукта
SK шланг для конденсата, Ø 12 x 2 мм, длина 10 м
Сертификаты
EAC
Документация
Info sheet
Листы данных
Каталог технических систем