Перепускной клапан
Артикульный номер: SK 3301.920
Предохранительный элемент для установки в водяной контур между чиллером и воздухо-водяным теплообменником. Он предотвращает повышение давления насоса агрегата на закрытый магнитный клапан воздухо-водяного теплообменника, направляя воду вне охлаждающего контура.
- Артикульный номер:
- SK 3301.920
- Описание продукта
- Предохранительный элемент для установки в водяной контур между чиллером и воздухо-водяным теплообменником. Он предотвращает повышение давления насоса системы обратного охлаждения на закрытый магнитный клапан воздухо-водяного теплообменника, направляя воду вне охлаждающего контура.
- Материал
- Латунь
- Исполнение клапана
- Клапан байпаса 1"
- OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
- 2 ‐ 12 бар
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 1,02 кг
- Код ТНВЭД
- 84818073
- EAN
- 4028177448643
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Описание продукта
- SK клапан байпаса 1", для использования в системах обратного охлаждения и воздухо-водяных теплообменниках, исполнение 1", 2-12 бар, предустановка 3 бар
- Сертификаты
- EAC