- Артикульный номер:
- SK 3301.960
- Описание продукта
- Эта охлаждающая жидкость, помимо защиты от замерзания, сдерживает рост бактерий и оптимально защищает от коррозии.
- Объем
- 10 l
- Смесь антифриз-вода
- 1 : 4
- Форма поставки
- Канистра
- Rifrost
- Стандарт
- Диапазон рабочих температур
- -10 °C...60 °C
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 12 кг
- Код ТНВЭД
- 38200000
- EAN
- 4028177448681
- ETIM 7.0
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- Описание продукта
- SK охлаждающая жидкость для чиллера, смесь вода/антифриз: 1:4, емкость: 10 л
- Сертификаты
- EAC