- Артикульный номер:
- SK 3201.990
- Описание продукта
- Для оптимальной прокладки трубопроводов и регулирования объемного расхода. Шланги в зависимости от случая применения можно индивидуально укоротить.
- Материал
- Водопроводящие детали EPDM/латунь
- Комплект поставки
- Шланг для отвода воды
Шланг для подвода воды вкл. выравнивающий клапан для регулирования объемного расхода (диапазон установок от 3 до 12 л/мин)
Крепежный материал
- Длина
- 3 600 мм
- Гидравлические подключения
- G ⅜" внутренняя резьба
- Подходит для арт. №
- 3209.XX0
- 3210.XX0
- 3216.480
- 3363.XX0
- 3364.XX0
- 3373.XX0
- 3374.XX0
- 3375.XX0
- Размер
- Длина: 3.600 мм
- Допустимое давление (p макс.)
- 1 ‐ 10 бар
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 4,24 кг
- Код ТНВЭД
- 39173900
- EAN
- 4028177709270
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Описание продукта
-
SK набор подключения, для воздухо-водяного теплообменника, G 3/8" внутренняя резьба, длина: 3600 мм