Электрораспределение

Ri4Power TS 8

Модульная система для низковольтных комплектных устройств с проверкой конструкции согл. МЭК 61 439-1/-2 и DIN EN 61 439-1/-2, для применения в системах управления и электрораспределения до 5500 А.

Ri4Power TS 8

Системы линейных шкафов TS 8, электрораспределение

Системы линейных шкафов TS 8, для...

Ri4Power TS 8

Держатели шин RiLine

До 1600 A, расстояние между центрами 60 мм,...

Ri4Power TS 8

Шинные системы Maxi-PLS

Идеальное оборудование с компактной...

Ri4Power TS 8

Шинные системы Flat-PLS

Разнообразные варианты конструкции...

Ri4Power TS 8

Шинные сборки 100-185 мм

Шинные сборки до 1250 A (100 мм), 1600 A (185 мм), 2500 A (150 мм), 3000 A (150 мм).

Ri4Power TS 8

Соединительное оборудование

Для соединения шин Maxi-PLS и шин Flat-PLS между собой, с...

Ri4Power TS 8

Защита от прикосновения форма 1

Для закрытия токоведущих частей и...

Ri4Power TS 8

Защита от прикосновения форма 2b

Для защиты от прикосновения...

Ri4Power TS 8

Элементы для секционирования форма 1-4

Быстрый монтаж системы благодаря...

Ri4Power TS 8

Оборудование для панели планочных силовых выключателей

Простая установка, прекрасная защита от...