Шина Maxi-PLS E-Cu для системы Maxi-PLS 45 S

Артикульный номер: SV 9640.207

Размеры: 45x45 мм, сечение шины: 974 мм²

Артикульный номер:
SV 9640.207
Описание продукта
Для монтажа систем подключения кабеля.
Материал
E-Cu
Сечение
974 мм²
Длина
451 мм
Указание
Могут быть индивидуально укорочены
Подходит для
Ширина: = 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
4,04 кг
Доля меди (кг / штук)
3,984
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177940239
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV шина Maxi-PLS E-Cu, L: 451 мм, 45x45 мм, сечение шины: 974 мм²
Допуски
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk