Шина Maxi-PLS E-Cu для системы Maxi-PLS 45 S

Артикульный номер: SV 9640.266

Размеры: 45x45 мм, сечение шины: 974 мм²

Артикульный номер:
SV 9640.266
Описание продукта
Для монтажа систем подключения кабеля.
Материал
E-Cu
Сечение
974 мм²
Длина
891 мм
Указание
Могут быть индивидуально укорочены
Подходит для
Ширина: = 1.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
9,5 кг
Доля меди (кг / штук)
7,88
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177569317
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV шина Maxi-PLS E-Cu, L: 891 мм, Maxi-PLS 1600
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk