- Артикульный номер:
- SV 9640.202
- Описание продукта
- Для монтажа систем подключения кабеля.
- Материал
- E-Cu
- Сечение
- 1 354 мм²
- Длина
- 451 мм
- Указание
- Могут быть индивидуально укорочены
- Подходит для
- Ширина: = 600 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 5,461 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 5,461
- Код ТНВЭД
- 74071000
- EAN
- 4028177940154
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Описание продукта
- SV приборный адаптер 16 А, 690 В (AC), 1-пол. (исполнение L2), провод подключения AWG 14, ШВ: 18x160 мм