Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2021 г.
- Артикульный номер:
- SV 9650.201
- Описание продукта
- Для монтажа систем подключения кабеля.
- Материал
- E-Cu
- Сечение
- 2 323 мм²
- Длина
- 491 мм
- Указание
- Могут быть индивидуально укорочены
- Подходит для
- Ширина: = 600 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 10,28 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 10,15
- Код ТНВЭД
- 74071000
- EAN
- 4028177569478
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Описание продукта
- SV шина Maxi-PLS E-Cu, L: 491 мм, Maxi-PLS 3200