Болт подключения для Maxi-PLS

Артикульный номер: SV 9640.370

Для подключения кабелей с кабельными наконечниками.

Артикульный номер:
SV 9640.370
Описание продукта
Для подключения кабелей с кабельными наконечниками.
Материал
Болт подключения: сталь, оцинкованная
Скользящая гайка: Легирование медью
Комплект поставки
Болт подключения
Установочная шпонка
Вкл. крепежный материал
Подходит для шин
Maxi-PLS 45 S/45
Размер
Резьба: M12
Длина резьбы: 30 мм
Упаковка
3 шт.
Вес
0,207 кг
Код ТНВЭД
74198090
EAN
4028177238701
ETIM 7.0
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Описание продукта
SV болты подключения, M16, L: 30 мм, (Maxi-PLS 1600/2000)
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk