Установочная шпонка для шин Maxi-PLS

Артикульный номер: SV 9640.970

Для установки сбоку в профиль шин Maxi-PLS.

Артикульный номер:
SV 9640.970
Описание продукта
Для крепления плоских медных шин и компонентов подключения к шинам Maxi-PLS. Для установки в профиль шины сбоку и крепления резьбовых болтов.
Материал
Скользящая гайка: Легирование медью
Длина
20 мм
Подходит для шин
Maxi-PLS 45 S/45
Размер
Резьба: M8
Упаковка
15 шт.
Вес
0,27 кг
Код ТНВЭД
74198090
EAN
4028177238817
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV установочная шпонка, M8, L: 20 мм, для шин Maxi-PLS, (Maxi-PLS 1600/2000)
Допуски
UL + C-UL (listed)
Документация
Руководство
Листы данных
Általános műszaki információk