Системное крепление

Артикульный номер: SV 9650.100

Для установки держателей шин.

Артикульный номер:
SV 9650.100
Исполнение
для крепления в области крыши/основания
Области применения
Для монтажа держателей шин
Материал
Нержавеющая сталь
Количество полюсов/расстояние между центрами шин
150 mm
Подходит для шин
Maxi-PLS 3200
Подходит для
Тип корпуса: TS 8
Глубина: = 600 мм
Упаковка
2 шт.
Вес
3,24 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177239319
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV системное крепление для держателей шин, SV 9659000/160 (Maxi-PLS 3200), расстояние между центрами шин 150 мм, для области крыши/основания TS (Г: 600 мм)
Допуски
UL + C-UL (listed)
Листы данных
Általános műszaki információk