- Артикульный номер:
- SV 9676.002
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 9005
- Number bars
- 4
- Number of bars per conductor footnote
- При установке только 1, 2 или 3 шин необходимо в неиспользованные шинные проемы установить вставки
- Подходит для шинной системы
- Flat-PLS 60
- Подходит для шин
- Плоские медные шины
- Сечение
- Ширина плоских медных шин: 60 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,66 кг
- Код ТНВЭД
- 85469010
- EAN
- 4028177578234
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
-
SV держатель шин, Flat-PLS 60, для шины ШВ: 40-60x10 мм