Системное крепление

Артикульный номер: SV 9674.122

Для установки держателей шин.

Артикульный номер:
SV 9674.122
Исполнение
для монтажа в задней области сверху/снизу
Области применения
Для монтажа держателей шин
Материал
Нержавеющая сталь
Количество полюсов/расстояние между центрами шин
3-пол.4-пол.
120 mm
Подходит для шинной системы
Flat-PLS 60
Подходит для
Тип корпуса: TS 8
Упаковка
2 шт.
Вес
2,2 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177606388
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV системное крепление для держателей шин, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60), расстояние между центрами шин 120 мм, для задней области TS (сверху/снизу)
Листы данных
Általános műszaki információk