Системное крепление

Артикульный номер: SV 9674.164

Для установки держателей шин.

Артикульный номер:
SV 9674.164
Исполнение
для монтажа в области крыши/основания/непосредственно над/под выключателем
Области применения
Для монтажа держателей шин
Материал
Нержавеющая сталь
Количество полюсов/расстояние между центрами шин
3-пол.
165 mm
Подходит для шинной системы
Flat-PLS 100
Подходит для
Тип корпуса: TS 8
Глубина: = 600 мм
Упаковка
2 шт.
Вес
2,404 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177606418
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV системное крепление для держателей шин, SV 9676004/021 (Flat-PLS 100), расстояние между центрами шин 165 мм, для области крыши/основания TS (Г: 600 мм)
Допуски
CSA + CSAus
Листы данных
Általános műszaki információk