Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2021 г.
- Артикульный номер:
- SV 9674.174
- Исполнение
- для применения в качестве вертикального соединительного комплекта
- Области применения
- Для монтажа держателей шин
- Материал
- Нержавеющая сталь
- Количество полюсов/расстояние между центрами шин
- 3-пол.
165 mm - Подходит для шинной системы
- Flat-PLS 100
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
Глубина: = 600 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 2,3 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177606432
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV системное крепление для держателей шин, SV 9676004/021 (Flat-PLS 100), расстояние между центрами шин 165 мм, для TS (Г: 600 мм)