Боковой защитный кожух

Артикульный номер: SV 9676.056

Защита от прикосновения для шинных систем, подходит для угловых защитных кожухов.

Артикульный номер:
SV 9676.056
Области применения
для шинных систем, комбинируется с защитным кожухом для кантов
Длина
1 000 мм
Подходит для шинной системы
Flat-PLS 60
Упаковка
10 шт.
Вес
2,2 кг
Код ТНВЭД
85472000
EAN
4028177578371
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV боковой защитный кожух, для шины Ш: 60 мм, L: 1000 мм, (Flat-PLS)