Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2021 г.
- Артикульный номер:
- SV 9673.055
- Описание продукта
- Боковые стенки для секций, навешиваются на перфорацию TS. Подготовлены для навешивания монтажных уголков для секционных перегородок или монтажных панелей. Два ряда системной перфорации TS позволяют использовать широкий спектр комлектующих TS. С помощью боковых стенок малой глубины и вспомогательной конструкции из монтажных шин TS 17 x 17 мм можно создать сквозное пространство от шкафу к шкафу (сквозь боковые стенки), например, для прокладки шинной системы.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- For compartment depth
- 425 мм
- Размер
- Высота: 150 мм
- Упаковка
- 6 шт.
- Вес
- 4,2 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177543591
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV боковая стенка секции, В: 150 мм, для Г: 425 мм