Боковая стенка секции для внутреннего секционирования

Артикульный номер: SV 9673.063

Боковые стенки для секций, навешиваются на перфорацию TS.

Артикульный номер:
SV 9673.063
Описание продукта
Боковые стенки для секций, навешиваются на перфорацию TS. Подготовлены для навешивания монтажных уголков для секционных перегородок или монтажных панелей. Два ряда системной перфорации TS позволяют использовать широкий спектр комлектующих TS. С помощью боковых стенок малой глубины и вспомогательной конструкции из монтажных шин TS 17 x 17 мм можно создать сквозное пространство от шкафу к шкафу (сквозь боковые стенки), например, для прокладки шинной системы.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
For compartment depth
600 мм
Размер
Высота: 300 мм
Упаковка
2 шт.
Вес
3,722 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177684713
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV боковая стенка секции, В: 300 мм, для Г: 600 мм
Листы данных
Általános műszaki információk