Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2021 г.
- Артикульный номер:
- SV 9673.069
- Описание продукта
- Для монтажа шинной системы Maxi-PLS для подключения кабеля.
- Материал
- Листовая сталь, 2 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для шинной системы
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Maxi-PLS 3200
- Размер
- Высота: 450 мм
- Подходит для
- Глубина: = 600 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 8,89 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177575813
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV боковая стенка секции, В: 450 мм, для Г: 600 мм