Фланш-панель для боковых стенок секций (внутреннее секционирование)

Артикульный номер: SV 9673.194

Для закрывания дополнительных кабельных вводов.

Артикульный номер:
SV 9673.194
Описание продукта
Для закрывания дополнительных кабельных вводов.
Материал
ПВХ, 3 мм
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7004
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
For side panel module height
400 мм
Упаковка
4 шт.
Вес
4 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177684768
ETIM 7.0
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV фланш-панель, ШВ: 313x152,5 мм, для боковых стенок секций, (В: 400 мм)
Листы данных
Általános műszaki információk