Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2021 г.
Монтажный уголок для секционной перегородки и несущей шины для силовых выключателей
Артикульный номер: SV 9673.428
Крепится на боковом настенном модуле, в верхней плоскости может крепиться несущая шина силового выключателя, позволяет вставлять делители секций.
- Артикульный номер:
- SV 9673.428
- Описание продукта
- Крепление монтажного уголка производится к боковой стенке секции. Подготовленные монтажные отверстия обеспечивают возможность установки секционной перегородки. На верхний уровень может быть установлена несущая шина для крепления силового выключателя.
- Материал
- Листовая сталь, 2 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- For compartment depth
- 800 мм
- Длина
- 752 мм
- Размер
- Длина: 752 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 2,692 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177574496
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV монтажный уголок, L: 752 мм, для секционной перегородки и несущей шины силового выключателя