Секционная перегородка

Артикульный номер: SV 9673.465

Для горизонтального разделения секций.

Артикульный номер:
SV 9673.465
Исполнение
С вентиляционными отверстиями
Описание продукта
Для горизонтального разделения секций. В сочетании с боковыми стенками секций обеспечивают секционирование по форме 3 или 4.
Материал
Листовая сталь, 1,25 мм
Поверхность
Оцинкованная
For compartment depth
600 мм
Указание по монтажу
Для монтажа секционной перегородки необходимо по 2 монтажных уголка.
Размер
Ширина: 506 мм
Глубина: 588 мм
Подходит для
Ширина: = 600 мм
Упаковка
4 шт.
Вес
10,8 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177543423
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV секционная перегородка, ШГ: 506x588 мм, для TS (Ш: 600 мм)
Листы данных
Általános műszaki információk