Фланш-панель для секционных перегородок для прокладки вертикальной шинной системы

Артикульный номер: SV 9673.506

Для закрытия вводных проемов.

Артикульный номер:
SV 9673.506
Описание продукта
Для закрытия вводных проемов.
Материал
ABS PMMA
Размер
Ширина: 450 мм
Высота: 223,5 мм
Подходит для
Ширина: = 600 мм
Упаковка
4 шт.
Вес
1,732 кг
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177600126
ETIM 7.0
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV фланш-панель, ШВ: 450x223,5 мм, для секционной перегородки для прокладки вертикальной шинной системы, для TS (Ш: 600 мм)
Листы данных
Általános műszaki információk