Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2021 г.
- Артикульный номер:
- SV 9673.508
- Описание продукта
- Для закрытия вводных проемов.
- Материал
- ABS PMMA
- Размер
- Ширина: 650 мм
Высота: 223,5 мм - Подходит для
- Ширина: = 800 мм
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес
- 2,58 кг
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177600133
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV фланш-панель, ШВ: 650x223,5 мм, для секционной перегородки для прокладки вертикальной шинной системы, для TS (Ш: 800 мм)