Секционные монтажные панели для боковых стенок секций (внутреннее секционирование)

Артикульный номер: SV 9673.660

С или без ввода, для прямого крепления в боковых настенных модулях секции.

Артикульный номер:
SV 9673.660
Исполнение
без проема
Описание продукта
Для непосредственно крепления к боковым стенкам секций для внутреннего секционирования. Универсальный монтаж коммутационной и управляющей аппаратуры внутри шкафа. Создание дополнительных уровней монтажа. В сочетании с секционными перегородками и боковыми стенками возможно внутреннее секционирование по форме 2, 3 или 4.
Материал
Листовая сталь, 2 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежные уголки и крепежный материал.
Для высоты секции
1 000 мм
Размер
Ширина: 502 мм
Высота: 993 мм
Подходит для
Ширина: = 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
12,3 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177544123
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV секционная монтажная панель, ШВ: 502x993 мм, для TS (Ш: 600 мм)
Листы данных
Általános műszaki információk