Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2021 г.
- Артикульный номер:
- SV 9673.688
- Исполнение
- без проема
- Описание продукта
- Для непосредственно крепления к боковым стенкам секций для внутреннего секционирования. Универсальный монтаж коммутационной и управляющей аппаратуры внутри шкафа. Создание дополнительных уровней монтажа. В сочетании с секционными перегородками и боковыми стенками возможно внутреннее секционирование по форме 2, 3 или 4.
- Материал
- Листовая сталь, 2 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежные уголки и крепежный материал.
- Для высоты секции
- 800 мм
- Размер
- Ширина: 702 мм
Высота: 793 мм - Подходит для
- Ширина: = 800 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 13 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177543980
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV секционная монтажная панель, ШВ: 702x793 мм, для TS (Ш: 800 мм)