Секционные монтажные панели для боковых стенок секций (внутреннее секционирование)

Артикульный номер: SV 9673.692

С или без ввода, для прямого крепления в боковых настенных модулях секции.

Артикульный номер:
SV 9673.692
Исполнение
со вводом кабеля из изолирующего материала
Описание продукта
Для непосредственно крепления к боковым стенкам секций для внутреннего секционирования. Универсальный монтаж коммутационной и управляющей аппаратуры внутри шкафа. Создание дополнительных уровней монтажа. В сочетании с секционными перегородками и боковыми стенками возможно внутреннее секционирование по форме 2, 3 или 4.
Материал
Листовая сталь, 2 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежные уголки и крепежный материал.
Для высоты секции
200 мм
Размер
Ширина: 702 мм
Высота: 193 мм
Подходит для
Ширина: = 800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
3,6 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177605435
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV секционная монтажная панель, ШВ: 702x193 мм, с проемом, для TS (Ш: 800 мм)
Листы данных
Általános műszaki információk