Несущая рама для модульных устройств

Артикульный номер: SV 9674.762

Несущая рама для установки модульных приборов (например, силовых выключателей).

Артикульный номер:
SV 9674.762
Описание продукта
Несущая рама для установки модульных приборов (например, силовых выключателей). Крепление несущих шин производится двумя монтажными уголками к модулям боковых стенок секций для внутреннего секционирования. Передняя панель крепится к несущей раме винтами. В сочетании с секционными перегородками, секционными монтажными панелями и боковыми стенками секций выполняется внутреннее секционирование по форме 2, 3 или 4.
Материал
Несущая рама: листовая сталь, оцинкованная, 1,5 мм
Крышка: листовая сталь, окрашенная, 1,5 мм
Комплект поставки
Несущие шины
2 монтажных уголка
1 крышка с вырезом,
Вкл. крепежный материал
Для высоты секции
300 мм
Подходит для
Ширина: = 600 мм
Кол-во установочных единиц 17,5 мм
2 x 24
Упаковка
1 шт.
Вес
3,2 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177543805
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV несущая рама, для модульных приборов, 2 x 24 единиц, ШВ: 500x295 мм
Листы данных
Általános műszaki információk