Данный артикул снят с производства с: 31 янв. 2020 г.
- Артикульный номер:
- SV 9674.782
- Описание продукта
- Несущая рама для установки модульных приборов (например, силовых выключателей). Крепление несущих шин производится двумя монтажными уголками к модулям боковых стенок секций для внутреннего секционирования. Передняя панель крепится к несущей раме винтами. В сочетании с секционными перегородками, секционными монтажными панелями и боковыми стенками секций выполняется внутреннее секционирование по форме 2, 3 или 4.
- Материал
- Несущая рама: листовая сталь, оцинкованная, 1,5 мм
Крышка: листовая сталь, окрашенная, 1,5 мм - Комплект поставки
- Несущие шины
2 монтажных уголка
1 крышка с вырезом,
Вкл. крепежный материал - Для высоты секции
- 300 мм
- Подходит для
- Ширина: = 800 мм
- Кол-во установочных единиц 17,5 мм
- 2 x 36
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 4,6 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177543843
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV несущая рама, для модульных приборов, 2 x 36 единиц, ШВ: 700x295 мм