Данный артикул снят с производства с: 31 янв. 2017 г.
Защита от прикосновения для панели планочных силовых выключателей (кабельная секция)
Артикульный номер: SV 9674.362
Отделяет кабельную секцию от главной шинной системы и обеспечивает таким образом безопасное подключение кабелей и проводов.
- Артикульный номер:
- SV 9674.362
- Исполнение
- для главной шинной системы в области крыши
- Описание продукта
- Защита от прикосновения отделяет кабельную секцию от главной шинной системы и обеспечивает таким образом безопасное подключение кабелей и проводов. Для шинных систем Maxi-PLS и Flat-PLS.
- Материал
- Листовая сталь 1,5 мм, оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Ширина: = 1.000 мм
Глубина: = 600 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 3,7 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177613676
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV защита от прикосновения, для панели планочных силовых разъединителей, (кабельный отсек), для TS (ШГ: 1000x600 мм)