Данный артикул снят с производства с: 31 янв. 2020 г.
- Артикульный номер:
- SV 9675.240
- Исполнение
- Для распределительной шинной системой внутри секций (Indoor)
- Описание продукта
- Подготовлены для подключения Т-образных соединительных комплектов.
- Материал
- E-Cu
- Длина
- 1 750 мм
- Подходит для
- Может быть использована в качестве вертикальной шины PE/PEN/N.
- Подходит для
- Высота: = 2.000 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 13,9 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 14,12
- Код ТНВЭД
- 74071000
- EAN
- 4028177576001
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Описание продукта
- SV распределительная шина E-Cu, L: 1750 мм, PLS 1600