Держатели шин PLS

Артикульный номер: SV 9342.000

Для шин специальной формы PLS 800 A/1600 A, 3-полюсные и 4-полюсные, с возможностью надстройки.

Артикульный номер:
SV 9342.000
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Номинальное рабочее напряжение
1000 В, 3~
Возможность надстройки
Да
Кол-во полюсов
3-пол.
Подходит для шин
PLS 1600
С внутренним креплением
Да
Расстояние между центрами шин
60 mm
Упаковка
4 шт.
Вес
0,588 кг
Код ТНВЭД
85469010
EAN
4028177503502
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Описание продукта
SV держатель шин, PLS 1600, 3-пол., расстояние между центрами шин 60 мм
Допуски
ABS
Lloyds Register of Shipping
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk
Short-circuit resistance diagram