- Артикульный номер:
- SV 9320.070
- Описание продукта
- Для термической и механической компенсации при соединении шин специальной формы PLS от шкафа к шкафу.
- Материал
- E-Cu
- Указание по монтажу
- Для монтажа гибкого соединителя требуется по два соединителя шин.
- Указание
- При повышении температуры на 30 K происходит линейное расширение шин на величину 0,5 мм/м. Поэтому для термического выравнивания шин длиной > 3600 мм рекомендуется использовать гибкий соединитель.
- Подходит для шин
- PLS 1600
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес
- 1,9 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 0,6
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177162372
- ETIM 7.0
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Описание продукта
- SV гибкий соединитель E-Cu, PLS 1600