Системное крепление для главной шинной системы RiLine

Артикульный номер: SV 9674.008

Системное крепление для монтажа главной шинной системы RiLine в задней области

Артикульный номер:
SV 9674.008
Описание продукта
Системное крепление с резьбовыми отверстиями M5 и M6 с шагом 50 мм для монтажа главной шинной системы RiLine60 в задней области. Для навешивания на раму TS.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Ширина: = 800 мм
Высота
362 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
5,2 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177543454
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV системное крепление, ШВ: 738,5x362 мм, для TS (Ш: 800 мм)
Листы данных
Általános műszaki információk