Держатель шин

Артикульный номер: SV 3057.000

Для шинных сборок 1250 A (100 мм), 1600 A (185 мм), 2500 A (150 мм), 3000 A (150 мм).

Артикульный номер:
SV 3057.000
Материал
Усиленный стекловолокном, термопластичный полиэстер (PBT)
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Количество полюсов/расстояние между центрами шин
3-пол.
150 mm
Подходит для шин
60 x 10 мм
80 x 10 мм
100 x 10 мм
Номинальный ток макс.
3 000 A
Размер
Ширина: 30 мм
Высота: 420 мм
Глубина: 170 мм
Упаковка
2 шт.
Вес
4,696 кг
Код ТНВЭД
85469010
EAN
4028177035812
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Описание продукта
SV держатель шин, 3-пол., расстояние между центрами шин 150 мм, для шины ШВ: 100x10 мм
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk
Short-circuit resistance diagram