- Артикульный номер:
- SV 3074.000
- Материал
- Усиленный стекловолокном, термопластичный полиэстер (PBT)
Негорючесть согласно UL 94-V0 - Цвет
- RAL 7035
- For adapting the busbar width
- 30 мм
50 мм - Упаковка
- 24 шт.
- Вес
- 0,072 кг
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177036093
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Описание продукта
- SV вставной элемент, для держателя шин, SV 3073000 (E-Cu 30x10 мм), SV 3052000 (E-Cu 50x10 мм)