- Артикульный номер:
- SV 9677.750
- Описание продукта
- Готовый соединительный комплект для распространенных силовых выключателей (MCCB). Для электрического соединения между выключателем и приборным адаптером (3-пол).
- Материал
- E-Cu
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для арт. №
- 9677.710
- 9677.715
- Подходит для производителя (тип)
- ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
- Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 10,3 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 8,253
- Код ТНВЭД
- 74198090
- EAN
- 4028177707030
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV соединительный комплект, для приборного адаптера, SV 9677710/715, (ABB Tmax, Schneider NS)