- Артикульный номер:
- SV 9677.430
- Описание продукта
- Для подключения круглых проводов.
- Материал
- Латунь
- Поверхность
- Луженая
- Для типоразмера
- 1/2
- Подходит для арт. №
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- Подключение круглых проводов сечением
- 70 ‐ 240 мм²
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес
- 0,366 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 0,067
- Код ТНВЭД
- 73182900
- EAN
- 4028177705173
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Описание продукта
- SV V-образная клемма подключения, для планочного силового разъединителя NH, разм. 1/2 (SV 9677XXX), подключение круглых проводов 70-240 мм²