V-образная клемма подключения для планочных силовых разъединителей NH

Артикульный номер: SV 9677.440

Для подключения круглых проводов.

Артикульный номер:
SV 9677.440
Описание продукта
Для подключения круглых проводов.
Материал
Латунь
Поверхность
Луженая
Для типоразмера
3
Подходит для арт. №
9677.300
9677.310
9677.315
Подключение круглых проводов сечением
120 ‐ 300 мм²
Упаковка
3 шт.
Вес
0,39 кг
Доля меди (кг / штук)
0,067
Код ТНВЭД
73182900
EAN
4028177705180
ETIM 7.0
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Описание продукта
SV V-образная клемма подключения, для планочного силового разъединителя NH, разм. 3 (SV 9677XXX), подключение круглых проводов 120-300 мм²
Документация
Руководство
Листы данных
Általános műszaki információk